ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
此温度感应电路使用与正温度系数 (PTC) 热敏电阻串联的电阻器构成分压器,从而产生随温度变化呈线性的输出电压。串联电阻器限制测量电流,防止 PTC 传感器自发热。对于 PT1000 热敏电阻,建议使用 0.1mA 至 1mA 之间典型测量电流,具体取决于制造商。
图 2-21 温度检测电路分压器的输出端直接连接到 MSPM0 微控制器的 ADC 输入端,无需额外的放大或缓冲。尽管源阻抗较高,但为了仍然可提供精确的测量,可以在软件中配置更长的 ADC 采样时间。采样保持时间决定了在执行数字转换之前对信号进行采样的时间。在此期间,ADC 的内部开关将信号连接到采样保持电容器,让该电容器得以充电。较长的采样时间可确保该电容达到正确的电压电平,即使由高阻抗源驱动也是如此。
由于温度信号变化缓慢且可预测,因此在本应用中不需要快速采样。此外,MSPM0 均值计算功能的硬件可用于进一步提高 ADC 的有效分辨率,从而在无需软件和 CPU 干预的情况下降低噪声并提高精度。