ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
电动汽车使用 VCP 信号指示充电就绪。根据 CHAdeMO 规范,它是由 EVSE 提供的 12V 信号,通过 1kΩ 电阻器进行限流。允许充电时,电动汽车通过 200Ω 电阻器将 VCP 信号接地从而将该信号拉低,产生大约 2V 的压降。不允许充电时,信号保持在 12V。为了使信号与 MSPM0 微控制器的电压输入阈值兼容,VCP 线路通过一个分压器连接到 MSP。这会将信号电压降低 4 倍:
这些产生的电平完全处于 MSPM0 的有效数字输入范围 (VDD = 3.3V) 内,其中逻辑高电平定义为 ≥ 2V,逻辑低电平定义为 ≤ 0.8V。