ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
虽然基本信号传输由控制引导元件处理,我们仍制订出 DIN 70121 和 ISO 15118 标准(道路车辆 - 车网通信接口),以实现电动汽车和充电站之间进行更高级的通信。该标准引入了安全通信和高级数据交换,包括加密和身份验证机制。
ISO 15118 实现了充电参数传输的标准化,如在充电过程中不断更新的电压电平、电流限制和充电状态等。此外,该标准还实现了即插即充等高级功能,支持无用户交互支付或车网 (V2G) 双向电力传输。
ISO 15118 第 3 部分将 HPGP 标准定义为这类种通信的物理层。HPGP 标准是一种电力线通信 (PLC) 架构,在 2MHz 至 30MHz 频带运行,支持高达 10Mbps 数据速率。TIDA-010939 支持 Lumissil® IS32CG5317 HPGP 器件。该 PHY 通过串行外设接口 (SPI) 连接到 AM62L。
有关最新信息和支持,请联系 Lumissil: