ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
与内燃机车辆相比,电动汽车经常在长时间停车时充电。这增加了驾驶员忘记车辆仍然连接到充电站的可能性。为了解决此问题,使用接近引导 (PP) 防止电动汽车在仍物理连接到充电器的情况下驾驶离开。这是通过使用连接到保护性接地 (PE) 引脚的电阻器构成电路来实现的,让车辆能够检测是否存在充电电缆。
在 1 类或 NACS 与 2 类连接器之间,PP 信号的实现方式不同。1 类充电电缆通常永久连接到充电站,而 2 类电缆通常两端都带有插头,因此可拆卸。如果是可更换的 2 类电缆,PP 还具有第二项功能。PP 通过使用不同的电阻值来指示电缆的电流能力。这可以防止系统超过电缆的额定容量,从而避免过热和潜在的安全隐患。