ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
不同制造商对锁定执行器的驱动要求有所不同。本设计支持额定电压为 12V 的电机。即使 DRV8220 可提供高达 1.76A 的输出电流,器件仍由 1.5A 输入保险丝提供保护。要控制输出电流的大小,可以调整 PWM 信号的占空比。
为了监测锁定执行器的状态,充电插口或连接器通常提供一种反馈机构。通常,该机构根据锁定状态更改总电阻。通过在该电路中形成分压器,可以通过 MSPM0 微控制器的 ADC 测量状态。
在本参考设计中,电阻器 R108 (1kΩ) 用于在锁定机构的反馈电路上形成分压器。ESD 保护二极管 (D26) 布置在信号输入端,以保护 MSPM0 微控制器。反馈电路引起的压降也使 LED D27 能够指示充电插头是否已锁定。
图 2-19 CCS、GBT 插头锁定反馈电路为了在锁定机构的反馈电路中创建分压器,参考设计中使用了 1kΩ 电阻器 R108。ESD 保护二极管 D26 布置在信号的输入端,以保护 MSPM0 微控制器。反馈电路引起的压降会启用 LED D27。