ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
电动汽车充电站是复杂的系统,需要多个元件无缝协作才能安全地为电动汽车 (EV) 充电。当车辆和充电站(也称为电动汽车供电设备 (EVSE))连接后,充电过程开始。此时会进行通信握手,以确保车辆和充电站兼容并准备好充电。
在直流快速充电的情况下,车辆会持续向充电站传输所需的电压电平和电流限制。电源模块必须进行监测并动态调整,它们负责将电网中的交流电 (AC) 转换为电动汽车电池充电所需的直流电 (DC)。
要计算充电费用,必须通过能量计准确测量充电过程中使用的电量。由于充电费用通常取决于实时电力价格,因此需要与后端系统(例如充电站管理系统)建立可靠的连接。这种连接通常通过以太网或无线网络建立,不仅提供最新的定价,还提供用户身份验证和安全的支付处理。
许多现代化充电站都采用了带触摸控制功能的集成显示器,不仅提供整洁且响应灵敏的用户界面,还可在不同地点打造统一的外观和体验,使用户更容易识别并信任充电基础设施。
中央控制单元(EVSE 前端控制器)负责连接电动汽车充电和协调交互所需的所有子系统,本设计对此进行了演示。