ZHCUDA5A September 2025 – December 2025
TPL7407LA 低侧驱动器采用高压、高电流 NMOS 晶体管阵列,实现数字输出功能。该器件包含七个集成了钳位二极管的 NMOS 通道,用于开关电感负载。每条通道支持高达 30V 的输出电压,并具有 600mA 的最大漏极电流额定值。
该设计将七个通道分为三个功能部分。第一部分使用单个通道(IN1、OUT1),在 TIDA-010939 中上拉至 12V。该输出作为 12V GPIO,用于控制外部硬件的使能信号。其余两个部分各并联三个通道,以提高输出的总电流驱动能力。
TPL7407LA 支持广泛的接口要求,涵盖驱动螺线管、继电器和小型电机,以及切换简单的 LED 指示灯。其内部续流二极管可抑制在驱动感性负载时产生的反向感应电压。COM 必须连接至最高负载电压,该电压可与电感负载电源相同,也可不同。COM 引脚还为内部栅极驱动电路供电,工作电压范围为 6.5V 至 30V。虽然在低于 6.5V 的电压下仍可工作,但会导致栅极驱动电压降低和 RDS(on) 增大。