ZHCUD94 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1TPS650360EVM-SKT 概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 要求
    3. 2.3 适用于典型应用的设置
    4. 2.4 配置 USB 转 I2C 适配器
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 电压测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面
      1. 3.1.1 I2C 通信端口和适配器调试
      2. 3.1.2 浏览GUI
        1. 3.1.2.1 主页
        2. 3.1.2.2 方框图
        3. 3.1.2.3 器件配置
        4. 3.1.2.4 寄存器映射
        5. 3.1.2.5 OTP 验证
        6. 3.1.2.6 脚本处理
      3. 3.1.3 操作说明
    2. 3.2 OTP 编程步骤
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

IPP013

不限

C1、C7、C8、C16、C20、C21、C22、C23、C24、C25、C26、C31、C45

13

100nF 10V

多层陶瓷电容器,100nF,10V,X7S ±10%,0201,纸质 T/R

C0603X7S1A104K030BC

TDK

C2、C15、C17、C19、C44

5

2.2µF

电容,陶瓷,2.2uF,10V,X7S,10%,焊盘 SMD,0603,+125°C,汽车 T/R

603

CGA3E3X7S1A225K080AB

TDK

C3、C6、C9

3

1µF

电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E1X7R1C105K080AC

TDK

C4、C10、C11、C12、C13、C18、C32

7

10µF ±10% 10V

10µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X7S 0805(公制 2012)

805

CGA4J3X7S1A106K125AE

TDK

C5、C36

2

4.7uF

电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X5R,AEC-Q200 3 级,0805

805

GRT21BR61H475KE13L

MuRata

C14

1

3300pF

电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603

603

C0603C332K5RACTU

Kemet

C27、C28、C29、C30

4

12pF

电容,陶瓷,12pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402

402

GCM1555C1H120JA16J

MuRata

C33、C34、C35

3

10uF

电容,陶瓷,10uF,16V,+/-10%,X7R,0805

805

CL21B106KOQNNNE

Samsung Electro-Mechanics

D1

1

标准 LED - SMD RGB PLCC6

PLCC6

CV94A-FGC-CPZ1AR1D1EHJMBB7A363

Cree LED

D2

1

30V

二极管,肖特基,30V,0.5A,SOD882

SOD882

PMEG3005EL,315

Nexperia

H1、H3、H5、H7

4

1/4 Hex X 垫片 1/4 Length Hex 内螺纹螺柱

1/4 Hex X 1/4 Length Hex

2100-440-AL

RAF Electronic Hardware

H2、H4、H6、H8

4

机械螺丝,飞利浦盘形头 4-40

9900

Keystone

J1

1

端子块,5mm,2x1,R/A,TH

端子块,5mm,2x1,R/A,TH

1792863

Phoenix Contact

J2、J5、J6

3

接头,100mil,2x1,锡,TH

接头,2 引脚,100mil,锡

PEC02SAAN

Sullins Connector Solutions

J3

1

QFN-p0.50-24P 插座(3.50x3.50 主体)

SOCKET_QFN24

IC564-024-780

Yamaichi Electronics

J4

1

接头,100mil,9x2,金,TH

9x2 接头

TSW-109-07-G-D

Samtec

J7

1

接头,2.54mm,6x1,锡,TH

接头,2.54mm,6x1,TH

640456-6

TE Connectivity

J8

1

插座,0.5mm,USB Type-C,R/A,SMT

插座,0.5mm,USB Type-C,R/A,SMT

12401610E4#2A

Amphenol Canada

L1、L4

2

1.5uH

薄膜电感器,1.5uH,3.1A,0.06Ω,AEC-Q200 0 级,SMD

2.5x2mm

TFM252012ALMA1R5MTAA

TDK

L2、L3

2

1.0uH

薄膜电感器,1.0uH,3.7A,0.042,AEC-Q200 0 级,SMD

2.5x2mm

TFM252012ALMA1R0MTAA

TDK

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1

1

12V

MOSFET,N 沟道,12V,2.1A,YJC0003A (PICOSTAR-3)

YJC0003A

CSD13381F4

德州仪器 (TI)

R1、R2、R3、R12、R13、R33

6

电阻,SMD,0Ω,跳线,1/20W,0201

0201(公制 0603)

RC0201JR-070RL

Yageo

SW1、SW2

2

TACT 5.2 X 5.2,1.5 MM 厚,160GF,

PTS526SMG15JSMTR2

C&K

TP1、TP2

2

测试引线夹和挂钩,SMT

测试点,封装 3.25x1.65mm

S1751-46

Harwin

U2

1

MSP432E401YTPDT、PDT0128A (TQFP-128)

PDT0128A

MSP432E401YTPDT

德州仪器 (TI)

U4

1

具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4S012DRYR

德州仪器 (TI)

U5

1

单通道输出 LDO,300mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40°C 至 125°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DBV0005A

TLV70233DBVT

德州仪器 (TI)

U6

1

六路施密特触发反相器,D0014A,TUBE

D0014A

CD74AC14M96

德州仪器 (TI)

U7

1

电源管理

TPS630702RNMR

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶振,25MHz,8pF,SMD

3.2mm x 0.75mm x 2.5mm

NX3225GA-25.000M-STD-CRG-2

NDK