ZHCUD94 July 2025
板载 MCU (U2) 充当 PMIC 的 USB 转 I2C 适配器。下表概述了 MCU 连接的默认配置。
| 选择跳线引脚 | 适配器电源总线 |
|---|---|
| 引脚 18 (GND) | 引脚 17 (GND) |
| 引脚 16(2kΩ 上拉电阻至 VIO) | 引脚 15 (SDA) |
| 引脚 14(2kΩ 上拉电阻至 VIO) | 引脚 13 (SCL) |
| 引脚 12(10kΩ 上拉电阻至 VIO) | 引脚 11 (SEQ) |
| 引脚 10(10kΩ 上拉电阻至 VIO) | 引脚 9 (nRST) |
| 引脚 8(10kΩ 上拉电阻至 VIO) | 引脚 7 (GPIO) |
| 引脚 6(10kΩ 上拉电阻至 VIO) | 引脚 5 (nINT/GPI) |
| 引脚 4(触发模式下用于看门狗输入的脉冲) | 引脚 3 (nINT/GPI) |
| 引脚 2(触发模式下用于看门狗输入的脉冲) | 引脚 1 (GPIO) |