ZHCUD94 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1TPS650360EVM-SKT 概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 要求
    3. 2.3 适用于典型应用的设置
    4. 2.4 配置 USB 转 I2C 适配器
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 电压测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面
      1. 3.1.1 I2C 通信端口和适配器调试
      2. 3.1.2 浏览GUI
        1. 3.1.2.1 主页
        2. 3.1.2.2 方框图
        3. 3.1.2.3 器件配置
        4. 3.1.2.4 寄存器映射
        5. 3.1.2.5 OTP 验证
        6. 3.1.2.6 脚本处理
      3. 3.1.3 操作说明
    2. 3.2 OTP 编程步骤
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件配置

Device Configuration(器件配置)区域布置成页面顶部的可选选项卡,此处仅主动显示当前选项卡的内容。每个选项卡都包含与寄存器映射中的各个位字段相关的分类视觉仪器。每个仪器均链接到寄存器映射表中的最新位值,并用于通过下拉菜单或复选框功能更改 PMIC 内的设置。如果寄存器映射中的 Auto Read(自动读取)功能处于非活动状态,使用 Device Configuration(器件配置)页面右上角区域的 Read All Registers(读取所有寄存器)按钮手动刷新 Register(寄存器)页面,这会使用最新的器件值更新仪器。

PMIC 包含控制锁定和配置锁定功能,可以阻止 I2C 写入器件内的各种寄存器。控制和配置锁定的状态始终显示在 Device Configurations(器件配置)页面的右上角,并通过选中相关的复选框进行切换。当 GUI 正确连接到 EVM 且写入指令显示为被 PMIC 忽略后,请确认这些指示器的状态以核实器件是否能够接受新的写入指令。

 TPS65036x-Q1 GUI Device Configuration(器件配置)页面图 3-5 TPS65036x-Q1 GUI Device Configuration(器件配置)页面