ZHCUD94 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1TPS650360EVM-SKT 概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 要求
    3. 2.3 适用于典型应用的设置
    4. 2.4 配置 USB 转 I2C 适配器
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 电压测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面
      1. 3.1.1 I2C 通信端口和适配器调试
      2. 3.1.2 浏览GUI
        1. 3.1.2.1 主页
        2. 3.1.2.2 方框图
        3. 3.1.2.3 器件配置
        4. 3.1.2.4 寄存器映射
        5. 3.1.2.5 OTP 验证
        6. 3.1.2.6 脚本处理
      3. 3.1.3 操作说明
    2. 3.2 OTP 编程步骤
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

适用于典型应用的设置

请按照以下步骤配置 TPS650360EVM-SKT。

  1. 配置 TPS650360EVM-SKT 针座:
    1. 确认是否在 J4 上组装了 SDA 和 SCLK 的 I2C 上拉跳线。
    2. 确认是否在 J4 上组装了 SEQ 上拉跳线。
    3. 通过组装 J5 和 J6,为 BUCK2、BUCK3 和 LDO 提供 BUCK1 的输出。
  2. TI 建议使用 USB 电缆通过组装 J2 供电,J2提供来自 V9P0 的 PMIC VSYS/PVIN_B1 输入电压。请勿在组装 J2 后时将外部电源连接到 J1。
  3. 如果将外部电源作为输入电压,请将外部电源连接到 J5 为器件供电。典型电源为 12V。如果使用外部电源,请确认 J2 是否未组装。
  4. 将 USB-C 电缆连接到 TPS650360EVM-SKT 和能够加载 PMIC GUI 的 PC。

    通过板载 MCU-C,USB 电缆可为 PMIC 和 PC 供电并允许两者进行通信,以便通过相关 GUI 进行评估。有关使用 TPS65036x-Q1 GU 的操作说明,请参阅节 3.1

  5. J2 是专为使用板载电源 V9P0 提供 PMIC PVIN_B1 和 VSYS 而设计的跳线。当 PVIN_B1/VSYS > 9V 时,J1 是用于外部电源的端子。
  6. SW1 是用于打开和关闭板载 V9P0 电源的按钮。要切换 SW1,请按住按钮大约半秒。
  7. J8 是用于连接 GUI 并向插座板提供 VBUS 电源的 Type-C USB 连接器。
  8. SW2 是用于复位板载 MCU 以进行 GUI 刷新的按钮。
  9. J3 是 PMIC 的插座。DUT 引脚 1 的圆点标记将 PMIC 正确定向到插座中。
  10. J7 连接器用于进行所有电源轨电压测量。
  11. J6 连接器提供来自 VBUCK1 的 PVIN_BUCK3。
  12. J5 连接器提供来自 VBUCK1 的 PVIN_B2/LDO。
  13. J4 是用于评估 PMIC 器件多种功能的设置连接器。