ZHCUD94 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1TPS650360EVM-SKT 概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 要求
    3. 2.3 适用于典型应用的设置
    4. 2.4 配置 USB 转 I2C 适配器
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 电压测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面
      1. 3.1.1 I2C 通信端口和适配器调试
      2. 3.1.2 浏览GUI
        1. 3.1.2.1 主页
        2. 3.1.2.2 方框图
        3. 3.1.2.3 器件配置
        4. 3.1.2.4 寄存器映射
        5. 3.1.2.5 OTP 验证
        6. 3.1.2.6 脚本处理
      3. 3.1.3 操作说明
    2. 3.2 OTP 编程步骤
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

I2C 通信端口和适配器调试

默认情况下,GUI 自动尝试连接到 EVM。

EVM 通电且 USB 电缆连接到计算机后,选择 GUI 左下角的“Connect”(连接)图标。如果底部通知更新为 Error: Failed to connect(错误:连接失败),请连接到另一个端口。

  1. 将鼠标悬停在 GUI 顶部的 Options(选项)选项卡上方,然后选择 Serial Port(串行端口)。
     打开 Serial Port(串行端口)选项图 3-1 打开 Serial Port(串行端口)选项
  2. 使用 Port(端口)下拉菜单选择另一个接口。
     选择其他端口图 3-2 选择其他端口

选择 OK(确定)后,GUI 将尝试连接到器件备。如果与 EVM 的通信中断,可以通过选择 EVM 上的 nRST_MCU 按钮 (S1) 解决大多数问题。如果问题仍然存在,请验证设置是否与节 2.3中概括的设置一致。

通过确认 VSYS 已通电诊断进一步的问题。确认 VSYS 已通电的第一种方法是通过外部 VSYS 连接,在这种情况下不组装 J6 跳线。如果使用 USB 电缆为 PMIC 供电,第二种方法是确定是否组装 J6 跳线。确认 I2C 上拉域处于活动状态。