ZHCUD94 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1TPS650360EVM-SKT 概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 要求
    3. 2.3 适用于典型应用的设置
    4. 2.4 配置 USB 转 I2C 适配器
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 电压测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面
      1. 3.1.1 I2C 通信端口和适配器调试
      2. 3.1.2 浏览GUI
        1. 3.1.2.1 主页
        2. 3.1.2.2 方框图
        3. 3.1.2.3 器件配置
        4. 3.1.2.4 寄存器映射
        5. 3.1.2.5 OTP 验证
        6. 3.1.2.6 脚本处理
      3. 3.1.3 操作说明
    2. 3.2 OTP 编程步骤
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

OTP 编程步骤

TPS65036x-Q1 器件使用一次性可编程 (OTP) 存储器。OTP 存储器可以编程为不同的值。其限制是在 OTP 存储器中,位可以从 0 到 1 写入,但不能 1 到 0 清除。因此,大多数非内部寄存器设置为 0 的空白器件用于 OTP 编程。除少数例外情况外,TPS650364-Q1 器件只能一次性编程。

使用插座式 EVM 对具有 OPN TPS65036422RAYRQ1 的空白 NVM 器件进行编程以获得 2.2MHz BUCK2/3 开关频率;对具有 OPN TPS65036444RAYRQ1 的空白 NVM 器件进行编程以获得 4.4MHz BUCK2/3 开关频率。

  1. 使用 USB-C 电缆将插座式 EVM 连接到计算机。
    • 屏幕左下角的符号表示 GUI 已连接。如果器件未连接,请使用 Options(选项)→Serial Port(串行端口)选择不同的通信端口,然后将端口切换到不同的选项,然后刷新整个页面 (F5)。
    • 器件连接后,0x01 寄存器会填充值 0xD8,表示该单元为空白配置。
  2. 对器件进行编程:
    1. 使用 Program Device(对器件进行编程) 页面刷写 PMIC OTP。
      • 通过选择屏幕左侧的闪电图标浏览 GUI。
      • 连接器件后,选择 Step 1(第 1 步)按钮使器件进入调试模式,从而让 PMIC 状态机更新。
    2. 通过选择 Step 2(第 2 步)按钮强制 PMIC FSM 进入 OTP 编程模式。
      • 选择 Step 2(第 2 步)按钮后,读取器件会显示寄存器 0x96 (test_register_5) 设置为 0x33,确认 PMIC 状态机处于 OTP 编程状态。
    3. 通过使用 File(文件)→Upload Register Map(上传寄存器映射)、然后上传提供的 .txt 文件,或者通过手动更改寄存器设置,将器件寄存器设置为所需的设置。
      • 更改寄存器值后,通过执行寄存器回读确认寄存器已写入正确的值。
      • 选择 Step 3(第 3 步)按钮可浏览至寄存器映射页面,对 PMIC 执行任何写入操作无需该步骤。
    4. 使用 Step 4(第 4 步)按钮将 OTP 值烧录到 PMIC 中。
      • 检查寄存器 0x55 的 CFG_NVM_PRG_DONE 位是否写入 1 并确认编程已完成。
    5. 通过断开然后重新接通电源对 PMIC 执行下电上电。
      • 初始化时,已编程的 OTP 值加载到 PMIC 寄存器中。检查这些寄存器值以确认寄存器是否正确编程。