ZHCUD94
July 2025
1
说明
特性
应用
5
1
TPS650360EVM-SKT 概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
要求
2.3
适用于典型应用的设置
2.4
配置 USB 转 I2C 适配器
2.5
测试点
2.5.1
电压测试点
3
软件
3.1
图形用户界面
3.1.1
I2C 通信端口和适配器调试
3.1.2
浏览GUI
3.1.2.1
主页
3.1.2.2
方框图
3.1.2.3
器件配置
3.1.2.4
寄存器映射
3.1.2.5
OTP 验证
3.1.2.6
脚本处理
3.1.3
操作说明
3.2
OTP 编程步骤
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
以符合功能安全标准为目标
专为功能安全应用开发
可提供 ISO26262 和 IEC61508 系统设计辅助文档
系统功能和硬件完整性符合 ASIL-B 和 SIL-2 要求
所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
看门狗(触发或问答)
电压监测器内置自检
温度警告和热关断
三个降压转换器:
4V 至 35V 的 BUCK1 VIN 范围
3V 至 5.5V 的 BUCK1 VOUT 范围
高达 2000mA 的 BUCK1 输出电流
3.0V 至 5.5V 的 BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围
0.6V 至 3.4V 的 BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围
高达 2700mA 的 BUCK2 和 BUCK3 输出电流
用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
在 2.2MHz 或 4.4MHz 强制固定开关频率 PWM 或 autoPFM 模式下工作且可配置(默认为 2.2MHz)
一个低压降 (LDO) 稳压器:
3.0V 至 5.5V 的 VIN 范围
1.8V 至 3.4V 的 VOUT 范围
低噪声和高 PSRR
通过 I2C 实现的可调输出电压
输出电流高达 300mA
独立电源输入和使能端