ZHCUD94 July 2025
Registers(寄存器)区域概述了内部寄存器映射并包括每个 PMIC 寄存器的基本接口。
图 3-6 TPS65036x-Q1 GUI Register Map(寄存器映射)页面寄存器表显示来自 PMIC 的每个寄存器名称、地址、最后一个已知值以及相应的位值。选择表中的标题或位字段会更新 GUI 右侧的 Field View(字段视图) 列。Field View(字段视图)显示相关寄存器地址中包含的各个字段。在“Register”(寄存器)页面中,选择带有问号 (?) 的蓝色图标可展开更多说明(如有)。选择红色 (x) 图标可关闭展开的说明视图。
“Register”(寄存器)页面使用右上角的 Auto Read(自动读取)功能定期轮询器件。将 Auto Read(自动读取)设置更改为Off(关闭)以禁用自动读取并执行手动读取指令,使用 Read Register(读取寄存器)读取当前选择的寄存器,也可以使用 Read All Registers(读取所有寄存器)按钮。
寄存器映射页面右上角的 Write Mode 按钮指示在用户与 Register(寄存器) 页面交互时如何写入寄存器。如果启用 Immediate(立即),对“Register”(寄存器)页面的任何更新都会自动发送到 PMIC。如果禁用 Immediate(立即),只有在选择 Write Register(写入寄存器)或 Write All Registers(写入全部寄存器)时才发送写入。每次写入后,“Register”(寄存器)页面都会自动读取受影响的寄存器地址,以确认器件中的最新值。