ZHCUD94 July 2025
TPS650360EVM-SKT 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650364-Q1、TPS650365-Q1、TPS650366-Q1、TPS650367-Q1 与 TPS650368 电源管理 IC (PMIC) 器件的操作与功能。此 EVM 用户指南包括硬件设置说明、软件操作说明、原理图、印刷电路板布局布线和物料清单。
请注意以下几点:
TPS65036x 器件是高度集成的 PMIC,适用于电源时序控制应用。该系列器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器,并具有可配置的上电和断电时序控制。BUCK1 降压转换器的输入电压范围为 4.0V 至 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或 AutoPFM 下工作。LDO 可以提供 300mA 的电流,并可在 3.0V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。每个转换器都具有可配置的电源输入,以可实现最大的设计和时序控制灵活性。