ZHCUD91 August 2025
对于表 4-8 中的测试结果,使用 Pulse Electronics 提供的 PA3209NL 罗氏线圈以及 MSPM0G1506 中的软件集成对 EVM 应用增益和相位校准。在以下结果中,有功电能结果在 0.1% 级范围内。
| 电流 (A) | 平均误差 (%) PF = 1,cos ϕ = 0° |
限值 (%) [0.1 级] IEC 62053-22 (PF 1) |
限值 (%) [0.2 级] IEC 62053-22 (PF 1) |
平均误差 (%) PF = 0.5i, cos ϕ = 60° |
限值 (%) [0.1 级] IEC 62053-22 (PF 0.5i|0.8c) |
限值 (%) [0.2 级] IEC 62053-22 (PF 0.5i|0.8c) |
平均误差 (%) PF = 0.8c, cos ϕ = -36.87° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | -0.062 | ±0.2 | ±0.4 | ||||
|
1.5 |
-0.032 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
|
3 |
-0.001 | ±0.1 | ±0.2 | -0.011 | 0.25 | 0.5 | 0.033 |
|
10 |
0.029 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
|
15 |
-0.010 | ±0.05 | ±0.1 | -0.012 | 0.15 | 0.3 | 0.049 |
| 30 | 0.008 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
|
50 |
0.002 |
±0.1 | ±0.2 | -0.076 | 0.15 | 0.3 | 0.030 |
| 75 | 0.005 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
| 90 | -0.014 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
| 100 |
-0.029 |
±0.1 | ±0.2 | -0.088 | 0.15 | 0.3 | 0.018 |
| 电压 (V) | 平均 误差 (%) |
测试电流( A) |
|---|---|---|
| 90 | 1.049 | 0.05 |
| 电压 (V) | 测试 电流 (A) |
平均 误差 (%) |
限值 (%) [0.1 级] |
限值 (%) [0.2 级] |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 1.5 | -0.047 | REF | REF |
| 108 | 1.5 |
-0.055 |
±0.1 | ±0.2 |
| 235 | 1.5 | -0.049 | ±0.1 | ±0.2 |
| 270 | 1.5 | -0.065 | ±0.1 | ±0.2 |
| 297 | 1.5 | -0.070 | ±0.1 | ±0.2 |
| 120 | 15 | -0.015 | REF | REF |
| 108 | 15 |
-0.015 |
±0.1 | ±0.2 |
| 235 | 15 | -0.008 | ±0.1 | ±0.2 |
| 270 | 15 | -0.011 | ±0.1 | ±0.2 |
| 297 | 15 |
-0.016 |
±0.1 | ±0.2 |
| 电路 | 测试 电流 (A) |
平均 误差 (%) |
限值 (%) [0.1 级] |
限值 (%) [0.2 级] |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1.5 | -0.045 | REF | REF |
| 电路 A | 1.5 | -0.112 | ±0.15 | ±0.3 |
| 电路 B | 1.5 | 0.090 | ±0.15 | ±0.3 |
| 电路 C | 1.5 | 0.037 | ±0.15 | ±0.3 |
| 全部 | 15 | -0.007 | REF | REF |
| 电路 A | 15 | -0.088 | ±0.15 | ±0.3 |
| 电路 B | 15 | 0.014 | ±0.15 | ±0.3 |
| 电路 C | 15 | 0.047 | ±0.15 | ±0.3 |
| 电路 | 测试 电流 (A) |
平均 误差 (%) |
限值 (%) [0.1 级] |
限值 (%) [0.2 级] |
|---|---|---|---|---|
| ABC | 1.5 | -0.047 | REF | REF |
| CBA | 1.5 | -0.052 | ±0.1 | ±1.0 |
| ABC | 15 | -0.008 | REF | REF |
| CBA | 15 | -0.015 | ±0.1 | ±0.3 |