ZHCUD91 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   入门和后续步骤
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 方框图
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 滑动开关和按钮
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 注意事项和警告
    7. 2.7 模拟输入
      1. 2.7.1 电压输入
        1. 2.7.1.1 电压测量模拟前端
      2. 2.7.2 电流传感器输入
        1. 2.7.2.1 电流测量模拟前端
          1. 2.7.2.1.1 罗氏线圈输入
      3. 2.7.3 模拟增益设置
  9. 3软件安装
    1. 3.1 GUI 操作
    2. 3.2 启动计量软件
  10. 4电能计量软件概述
    1. 4.1 使用 ADS131M08MET-EVM
      1. 4.1.1 测量电压和电流
        1. 4.1.1.1 校准过程
          1. 4.1.1.1.1 增益校准
          2. 4.1.1.1.2 电压和电流增益校准
          3. 4.1.1.1.3 有源功率增益校准
          4. 4.1.1.1.4 偏移校准
          5. 4.1.1.1.5 相位校准
    2. 4.2 测试精度结果
      1. 4.2.1 电流互感器结果
      2. 4.2.2 罗氏线圈结果
    3. 4.3 开发应用程序
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单 (BOM)
    3. 5.3 PCB 布局
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 PCB 布局建议
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标

测量电压和电流

无需向 EVM 施加交流电源电压,即可评估硬件和软件的基本性能。可以安全地使用双通道信号发生器来验证运行情况并使 EVM 的基本计量部分正常工作。例如,电压输入可直接施加到测试点 4、5 和 6。从 JP1 至 JP8 移除分流跳线后,CT 负载电阻上生成的电压可直接施加到螺纹端子 J4、J8、J11 和 J14。

在三个电压输入端子上分别使用分压器,并将 120V 市电电压(在线路和中性线之间测量)施加到 J3 上时,TP5 处的 电压为 ±128mV (91mVRMS)。对于 230V 市电电压(在线及中性线间测得),前端电路的 230V 输入会产生 ±245.33mV (173.48mVRMS) 的电压摆幅。±128mV 和 ±245.33mV 电压范围完全在 ±1.2V 输入电压范围内,对于用于电压通道的默认 PGA 增益值 1,ADS131M08 器件可以检测到它们。

为了在不使用电流互感器或罗氏线圈的情况下验证电流通道输入,可以在 J4 的 IAP 和 IAN 端子上直接施加第二个信号发生器通道。从 JP1 和 JP2 上移除分流器并注入高达 ±1V 的60Hz 正弦波。电流通道输入端的典型电压取决于所使用 CT 的匝数比或罗氏线圈的灵敏度。例如,电流输入为 100A 且 CT 匝数比为 2500:1,在此 EVM 上使用 12.98Ω 的负载电阻时,电流通道输入信号的电压摆幅最大值为 ±918mV (649mVRMS)。验证仪表状态面板中的电流。图 4-1 提供了使用低电压信号源模拟 A 相上 120VRMS 和 10A 输入的示例。

ADS131M08MET 电压和电流输入图 4-1 电压和电流输入