ZHCUD91 August 2025
ADS131M08 的电流传感器输入位于三端子螺钉连接器 J4、J8、J11 和 J14 上。图 2-2 展示了所有四个电流传感器输入通用的输入结构。
在使用电流互感器时,必须在 JP1 至 JP8 上安装分流跳线,以提供负载电阻。罗氏线圈也可以连接到这些输入端,在这种情况下,需要移除分流跳线,因为使用此类电流传感器时不需要负载电阻。图 2-3 提供了更多详细信息。