ZHCUD91 August 2025
提供了一个八引脚接头 (J7),作为一种监测 ADS121M08 的各种连接的方法。此接头支持访问调制器时钟、SDI、SDO、SCLK、DRDY、CS 和 SYNC/RESET 输入。
J9 是一个 5 引脚双排接头,使用户能够将 TIDA-010986 参考设计与 ADS131M08MET-EVM 配合使用。此参考设计实现了一种硬件集成方案,以便与基于 PCB 的罗氏线圈配合使用。更多详细信息,请参阅 TIDA-010986 设计指南。
J10 是一个 5 引脚双排 JTAG 接头,可以进一步定制加载到 MSPM0G1506 中的固件。有关用于 ADS131M08MET-EVM 的 CCS 项目的更多详细信息和访问权限,请参阅 MSPM0-SDK 文档。