ZHCUD91 August 2025
使用罗氏线圈作为电流传感器输入时,必须移除 JP1 至 JP8 上的分流跳线。取决于线圈的灵敏度,可以在电流输入通道上增加额外的增益,如节 2.7.3中所述。
EVM 上的 MSPM0G1506 能够执行软件集成。要启用软件集成,必须先将开关 SW2(请参阅图 2-4)切换至“开”位置,然后再按下按钮开关 SW4。TI 参考设计 TIDA-010986 是一种可选 PCB 设计,它整合了硬件集成并可提供多达三个电流输入。TIDA-010986 参考 PCB 可通过 J9 直接插入 ADS131M08MET-EVM。