ZHCUD91 August 2025
ADS131M08 是一款八通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器以测量电压,或连接到电流互感器或罗氏线圈以测量电流。
MSPM0G1506 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm® Cortex®-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。
ISO6731 器件是三通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO6731 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。
TPS709 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。高精度带隙与误差放大器可提供 2% 的过热精度。
CDC6CE008192 是一款的高精度体声波 (BAW) 振荡器,其微谐振器技术直接集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。