ZHCUD91 August 2025
三个电压输入和四个电流传感器输入使用 ADS131M08 内部的 PGA,并且默认情况下增益设置为 1。SW1 设置电压输入的增益,SW3 设置电流传感器输入的增益。所有三个电压通道使用 SW1 设置的相同增益。所有四个电流传感器使用 SW3 设置的相同增益。要更改增益,请将图 2-4 中所示的滑动开关移至“开”位置。例如,要设置 PGA 以使增益为 2,请将滑动开关 3 移至“开”位置。这三个开关位置提供增益 1、2、4、8、16、32、64 和 128。要使新的增益设置生效,请按下按钮开关 SW4 以复位 MSPM0G1506。
| 设置 | 增益 |
|---|---|
| 000(默认值,所有开关都处于“关”位置) | 1 |
| 001 | 2 |
| 010 | 4 |
| 011 | 8 |
| 100 | 16 |
| 101 | 32 |
| 110 | 64 |
| 111 | 128 |