ZHCUD91 August 2025
ADS131M08MET-EVM 需要使用 外部 3.3V 电源为 ADS131M08 和 MSPM0G1506 供电。提供的双端子连接器 J5 可以方便地将隔离式 +3.3V 电源连接到 PCB。通过 ISO6731,将 PC 的 RS-232 连接与 EVM 上的主电路隔离。如本文档的原理图部分所示,TRS3232E 和 ISO6731 低侧由 TPS70933 +3.3V 稳压器以及 RS-232 DTR 和 RTS 线路供电。