ZHCUD91 August 2025
市电的标称电压为 100V 至 240V,因此需要按比例缩小电压,才能被 ADC 检测。图 2-1 显示了用于这一电压调节的模拟前端。J1 是 C 相的电压施加位置,A 相和 C 相各自使用类似的电路。
电压输入的模拟前端有一个尖峰保护压敏电阻 (R1)、分压器网络(R5、R10、R13、R18 和 R22)和一个 RC 低通滤波器(R27、R28、C6、C11 和 C9)。
在较低电流下,如果不执行功率偏移校准,则电压-电流串扰对有功电能精度的影响要远大于对电压精度的影响。为了尽可能提高这些较低电流下的精度,在本设计中,仅对电压通道使用了 ADC 满量程的一小部分。ADS131M08 器件是高精度 ADC,因此即使此设计中的电压通道使用更小的 ADC 范围,仍可为测量电压提供足够的精度。方程式 1 显示了在给定的市电电压和选定的分压器电阻值下,如何计算馈入 ADC 电压通道的差分电压范围。
根据此公式和图 2-1 中选定的电阻值,对于 120V 市电电压(在线及中性线间测得),ADC 电压通道输入信号的电压摆幅为 ±128mV (91mVRMS)。对于 230V 市电电压(在线及中性线间测得),前端电路的 230V 输入会产生 ±245.33mV (173.48mVRMS) 的电压摆幅。±128mV 和 ±245.33mV 电压范围完全在 ±1.2V 输入电压范围内,对于用于电压通道的默认 PGA 增益值 1,ADS131M08 器件可以检测到它们。