ZHCUD31 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 数字接口
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 AVDD 输入
      2. 2.4.2 DVDD 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳设计实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
      3. 3.2.3 热结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

完整信号链评估程序

注: 确认在连接设备或断开设备连接之前已禁用已连接电源的输出。以下是对 EVM 评估的一般性说明。有关开始使用 Code Composer Studio 的详细信息,请访问 Code Composer Studio Academy 获取更多资源和培训模块。
  1. 设置第一个 5V (+10%) 电源并将电流限制为 50mA(如节 3.1.1所述)。将 EVM 电压源连接至一个以 DGND 为基准的 DVDD 连接。打开电源,并确保汲取的电流不超过器件数据表中指定的电流限制。有关更多信息,请参阅节 2.4.2。暂时保持未通电状态。
  2. 设置第二个 2.5V−5V (+10%) 电源并将电流限制为 50mA(如节 3.1.1所述)。将 EVM 电压源连接至一个以 AGND 为基准的 AVDD 连接。打开电源,并确保汲取的电流不超过器件数据表中指定的电流限制。有关更多信息,请参阅节 2.4.1。暂时保持未通电状态。
  3. 将 C2000 控制卡(例如 TMDSCNCD280039C)连接到连接器 J1。
  4. 安装 Code Composer Studio (CCS)。在电路板设置中选择已连接的控制卡,以打开或创建项目。在 ProjectName.syscfg 中配置以下设置:
    1. 使用以下设置为 CLKIN 启用 EPWM:
      1. 名称: Mod_Clk
      2. 使用硬件:EPWM1
      3. 时基时钟分频器:将时钟除以 1
      4. 时基周期:5
      5. 计数器模式:递增 - 计数模式
    2. 使用以下设置启用 SDFM 用于数据收集:
      1. 名称:SDFM_1
      2. 使用滤波器通道 1: ■
      3. 通道 1 SDCLK 源:SD1 通道时钟
      4. SD 调制器频率 (MHz):20
      5. 差分削波电压 (V):0.064
      6. SD 调制器的直流输入 (V):0
    3. 为了评估 EVM 的电流检测性能,可在存储器允许的情况下对尽可能多的样本取平均值,以采集每个电流值的 SDFM 输出。对于评估,每个电流值采集大约 300 个样本就够了。最开始可以设置为:输入电流每隔 15 秒递增,采样间隔 5 秒。请按照主要伪代码示例(图 3-3)开始操作:
      AMC-MOD-50A-EVM 主要伪代码示例图 3-3 主要伪代码示例
  5. 将高电流载流电缆连接到正极和负极接线片 J2 (IN+) 和 J5 (IN−) 上。如果在正电流的高侧测量,IN- 向电子负载提供电流;对于负电流,IN+ 为负载提供电流。如果电源允许,设置电流限值。导通所有已连接的电源。
  6. 打开电源,启动 CCS 程序以开始收集数据。
  7. 采用相应的满量程线性输入扫描 ±50A 范围(或 ±70A)。对于评估,在收集数据时每 15 秒递增 1A 就合适了。记录输入电流、以 INN 为基准的 INP 处的输入电压以及控制分流器两端的可选电压。

    访问 C2000 E2E 微控制器论坛,获取有关数据收集的更多支持。

  8. 使用以下公式将 SDFM 输出转换为毫伏 (mV):
    方程式 3. .    VOUT =OutputSDFM×0.128231
  9. 计算整个电流扫描过程的总误差结果:
    1. 默认值:
      方程式 4. .    RIND=4.9kΩ
      方程式 5. .    IB=36μA
    2. 误差公式:
    方程式 6. .    VIDEAL=VIN×RINDRIND+R3+R5+IB×R8
    方程式 7. .    VERROR=VOUT-VIDEAL
    方程式 8. .    E%FSR=VERRORVERROR(IIN=-200A)-VERROR(IIN=200A)×100
  10. 绘制相对于输入电流 IIN 的计算结果图。图 3-4 展示了一个结果图示例。
    AMC-MOD-50A-EVM AMC-MOD-50A-EVM 总误差 %FS 结果图 3-4 AMC-MOD-50A-EVM 总误差 %FS 结果
  11. 要评估过流检测性能,请在 Code Composer Studio 中配置 C2000 的设置。
  12. 如果需要,在高温和低温温度下重复这些步骤。必要时进行校准。