ZHCUD31 June 2025
图 3-5 展示了一个标识了三个滤波器的图。使用这三个电路滤波器调节 AMC-MOD-50A-EVM 的性能。对于每个滤波器,需要在噪声和传播延迟之间进行权衡。滤波器越弱,传播延迟越短。
可使用以下公式计算输入滤波器的截止频率。
在测量高频信号时选择具有高电感的分流电阻器,可能导致交流测量中出现过冲现象。由寄生电感引起的过冲通过正确设计差分 RC 滤波器来补偿。最佳的输入滤波器设计取决于电阻器的电感和 PCB 设计。图 3-6 展示了 TINA-TI 的一个仿真示例。
可使用以下公式计算 DOUT 和 CLKIN 滤波器的截止频率。根据需要进行修改以符合带宽限制。