ZHCUD31 June 2025 AMC23C15 , AMC3302
图 2-2 显示了 AMC-MOD-50A-EVM 的模拟输入电路。
通过 J2 (IN+) 和 J5 (IN−) 处的高电流输入接线片提供输入电流。输入电流通过分流电阻器 R8 进行检测,并传送到 AMC1306M05 的模拟输入端。默认配置下,R7 未组装。用户可以通过测试点 INP 和 INN 访问 AMC1306M05 输入。
对于 AMC3302 输入,无源元件 R3、R5 和 C7 构成一个截止频率为 497kHz 的差分抗混叠滤波器。电容器 C8 和 C9 有助于衰减共模信号。C2 和 C5 用作去耦电容器,用于实现降噪和高侧电源 (AVDD) 稳定性。
可调节输出 LDO TLV709A01DBVR 的电路包括电阻器 R1和 R2,以将输出电压设置为 3.3V。电容器 C1 和 C2 可抵消无功输入源并改善瞬态响应。