ZHCUD31 June 2025 AMC23C15 , AMC3302
该 EVM 通过端子块 J5 以及测试点 DVDD 和 DGND 提供对 DVDD 的访问。LDO 线性电压稳压器 U3 将电源稳定至 3.3V 的固定电压。确保电源设置为 LDO 建议的以 DGND 为基准的输入电压和运行条件 (5V)。通电后 LED 灯 D1 亮起。如果不需要 C2000 连接或 C2000 由 PC 供电,也可以使用 3V3 和 DGND 测试点为 AMC1306M05 供电。