ZHCUD31 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 数字接口
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 AVDD 输入
      2. 2.4.2 DVDD 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳设计实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
      3. 3.2.3 热结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

设备设置

下面的列表概述了所需的设备设置。图 3-1 和图 3-2 分别展示了正电流设备设置和负电流设备设置。

  1. 两个能够提供 2.5V−5V 电压、电流限制为 50mA 的直流电压源。
  2. 高电流电子负载(例如 Agilent™ N3300A)。
  3. 直流电流源。
  4. 高电流载流电缆。
  5. 一个(或多个)示波器或数字万用表 (DMM),分辨率至少为 6.5 位。可选:使用 C2000 控制卡和 Code Composer Studio 进行完整信号链评估。
  6. 一个信号发生器,采用 20MHz、3.3V 方波设置。可选:用于完整信号链评估的高电流电源控制分流器。
AMC-MOD-50A-EVM 正电流设备设置图 3-1 正电流设备设置
AMC-MOD-50A-EVM 负电流设备设置图 3-2 负电流设备设置