ZHCUD31 June 2025
AMC-MOD-50A-EVM 是一款用于 ±50A 分流式电流检测的隔离式电流检测评估模块。该 EVM 可通过外部分流电阻器检测不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC1306M05 隔离屏障测量隔离输出。AMC1306M05 是一款精密的隔离式调制器,专门针对分流式电流测量进行优化,能够与 Isabellenhütte™ BVN-M-R001 分流电阻器配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行检测。