ZHCUD31 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 数字接口
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 AVDD 输入
      2. 2.4.2 DVDD 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳设计实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
      3. 3.2.3 热结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

测试程序

注: 确认在连接设备或断开设备连接之前已禁用已连接电源的输出。
  1. 设置第一个 5V (+10%) 电源并将电流限制为 50mA(如节 3.1.1所述)。将 EVM 电压源连接至一个以 DGND 为基准的 DVDD 连接。打开电源,并确保汲取的电流不超过器件数据表中指定的电流限制。有关更多信息,请参阅节 2.4.2。暂时保持未通电状态。
  2. 设置第二个 2.5V−5V (+10%) 电源并将电流限制为 50mA(如节 3.1.1所述)。将 EVM 电压源连接至一个以 AGND 为基准的 AVDD 连接。打开电源,并确保汲取的电流不超过器件数据表中指定的电流限制。有关更多信息,请参阅节 2.4.1。暂时保持未通电状态。
  3. 将信号发生器设置为在 20MHz 频率下产生 3.3V 方波(如节 3.1.1中所述)。将信号发生器连接到测试点 CLKIN,以 DGND 为基准。暂时保持未通电状态。
  4. 将输入 INP 和 INN 一起连接到 AGND。打开电源和信号发生器。使用示波器或 DMM 验证两个电源上是否存在隔离式电源。
  5. 使用示波器或 DMM 测量测试点 DOUT,以 DGND 为基准。确保输出为高电平占 50% 或平均电压为 1.65V。这样设置可确认器件能正常工作。关闭电源。
  6. 解除输入端短接,将高电流载流电缆连接到正极和负极接线片 J2 (IN+) 和 J5 (IN−) 上。对于正电流的高侧测量,IN- 为电子负载供电。对于负电流,IN+ 为负载供电。如果电源允许,设置电流限值。导通所有已连接的电源。
  7. 施加适当的满量程线性输入信号:±50A。
  8. 使用示波器或 DMM 测量 AMC1306M05 数字输出。

    验证数字输出为器件数据表指定的值。

    1. 对于 50A 输入,将输出设置为高电平占 90%,或者约为 2.97V。使用以测试点 DGND 为基准的测试点 3V3,使用以下公式进行验证:
      方程式 1. .         3 V 3 × 0 . 9
    2. 对于 -50A 的输入,将输出设置为高电平占 10%,或者约为 0.33V。使用以测试点 DGND 为基准的测试点 3V3,使用以下公式进行验证:
      方程式 2. .         3 V 3 × 0 . 1