ZHCUD31 June 2025
图 2-1 展示了该 EVM 的硬件标签。
AMC-MOD-50A-EVM 具有许多硬件功能,能让用户从信号链中的许多点访问和评估 EVM。默认配置是在 R8 处组装一个 1mΩ 分流器,用于检测 ±50A 应用场景。
1.接线片 | 载流电缆板连接器。接线片下的铜面有助于散热。 |
2.过孔拼接 | 过孔拼接可提供通风以进一步散热。 |
用于实现精确电流检测的容差为 ±1% 的 1mΩ 分流电阻器。该 PCB 的设计不适合超过 ±70A 的电流。如果需要其他电流检测范围,请考虑使用其他分流电阻器值。 | |
4.AMC1306M05 输入测试点 | AMC1306M05 差分模拟输入测试点。 |
5.高侧电源 | 高侧电源连接器:端子块 J2 或测试点连接。 |
低压降 (LDO),用于稳定且恒定的高侧电源。 | |
7.低压侧电源 | 低侧电源连接器:端子块 J5 或测试点连接。 |
具有外部时钟和 ±50mV 输入的隔离式增强型 Δ-Σ 电流检测调制器。如果需要集成直流/直流转换器、请考虑 AMC3306M05 隔离式电流检测调制器。 | |
低压降 (LDO),用于稳定且恒定的高侧电源。 | |
10.LED | LED 灯亮起,代表器件已通电。 |
11.AMC1306M05 数字输出和时钟输入测试点 | AMC1306M05 数字输出 (DOUT) 和外部时钟输入 (CLKIN) 测试点。 |
12.AMC1306M05 低侧接头连接器 | AMC1306M05 低侧引脚的接头连接。 |
13.C2000 控制卡连接器 | 用于数字输出分析和时钟生成的 C2000 微控制器控制卡连接器。 |