ZHCUD31 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 数字接口
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 AVDD 输入
      2. 2.4.2 DVDD 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
    7. 2.7 最佳设计实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估过程
      1. 3.1.1 设备设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 完整信号链评估程序
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 分流器选型计算
      2. 3.2.2 滤波器选型
      3. 3.2.3 热结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

物料清单 (BOM)

表 4-1 列出了 AMC-MOD-50A-EVM 的物料清单 (BOM)。

表 4-1 AMC-MOD-50A-EVM BOM

位号

说明

制造商

器件型号

C1

电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

MuRata

GCM188R71E104KA57D

C2

电容,陶瓷,0.47µF,25V,±10%,X7R,0603

TDK

C1608X7R1E474K080AE

C3、C5

电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,X7R,0603

Kemet

C0603C102K5RACTU

C4

电容,陶瓷,1µF,25V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

TDK

CGA3E1X7R1E105K080AC

C6、C10

电容,陶瓷,33pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603

TDK

CGA3E2NP01H330J080AA

C7

电容,陶瓷,0.01µF,25V,±10%,X7R,0603

Presidio 元件

SR0603X7R103K1NT95(F)#M123A

C8、C9

电容,陶瓷,10pF,10V,±10%,X7R,0603

AVX

0603ZC100KAT2A

C11、C14

电容,陶瓷,10uF,10V,±20%,X5R,0603

MuRata

GRM188R61A106ME69D

C12

电容,陶瓷,0.1uF,10V,±20%,X5R,0402

Wurth Elektronik

885012105010

C13

电容,陶瓷,0.01uF,10V,±10%,X7R,0402

AVX

0402ZC103KAT2A

D1

LED,亮绿色,SMD

Wurth Elektronik

150080VS75000

J1

C2000 controlCARD-120HSEC 连接器,SMT

Samtec

HSEC8-160-01-L-DV-A-BL

J2、J5

端子块,3.5mm,2x1,锡,TH

Wurth Elektronik

691214110002

J3

接头,2.54mm,6x2,金,SMT

Samtec

TSM-106-01-L-DV

J4、J6

端子 90A 接线片

Panduit

CB70-14-CY

R1

电阻,1.74M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

Vishay-Dale

CRCW06031M74FKEA

R2

电阻,1.00M,1%,0.125W,0603

Vishay/Beyschlag

MCT06030C1004FP500

R3、R5

电阻,16.0,0.5%,0.1W,0603

Yageo America

RT0603DRE0716RL

R4、R6

电阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

Vishay-Dale

CRCW0603100RJNEA

R8

1 mOhms,±1%,7W,片式电阻,宽 1612(公制 3831),1216,电流检测,防潮

Isabellenhuette

BVN-M-R001-1.0

R9

电阻,510,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

Vishay-Dale

CRCW0402510RJNED

U1

150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器

德州仪器 (TI)

TLV709A01DBVR

U2

具有 ±50mV 输入电压和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器,采用 DWV0008A (SOIC-8) 封装

德州仪器 (TI)

AMC1306M05DWV

U3

单通道输出低噪声 LDO,400mA,固定 3.3V 输出,1.7V 至 5.5V 输入,具有反向电流保护,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 85°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

德州仪器 (TI)

TPS73633DBVR

3V3、AGND、AVDD、CLKIN、DGND、DOUT、DVDD、INN、INP

测试点,微型,黑色,TH

Keystone Electronics

5001

不适用

钝化 18-8 不锈钢十字槽盘头螺钉 M5 x 0.8mm 螺纹,10mm 长

McMaster-Carr

92000A320

不适用

JIS 中等强度镀锌钢六角螺母,8 类,M5 x 0.8mm 螺纹

McMaster-Carr

91028A415