ZHCUD22 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9327EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 全差动电路:THS4552
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9327EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9327EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 使用配置选项卡
      3. 3.2.3 使用采集选项卡
      4. 3.2.4 使用 INL/DNL 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

数字接口连接

ADS9327 使用 SPI 来配置内部器件寄存器,该 SPI 由 SCLK、SDI、D[3:0] 和 CSn 组成。将 SPI 配置为 1 通道、2 通道和 4 通道选项来采集数据。所有 SPI 信号均连接到 EVM 上的 FMC 连接器。图 3-1 提供了 FMC 连接器信号定义。这些信号也可通过测试点进行范围测量,如 PCB 丝印所示。

图 3-1 中的 FMC 连接器引脚排列可连接标准 FPGA 开发套件。

注: TI 提供的软件 GUI 仅与 TSWDC155EVM 兼容。不支持第三方软件开发。
ADS9327EVM 数字 I/O图 3-1 数字 I/O