ZHCUD22 May 2025
当 AVDD = 5V 时,ADS9327 使用 4.096V 内部基准电压;当 AVDD = 3.3V 时,使用 2.5V 内部基准电压;当 REFIO 引脚配置为输出(默认配置)时,可以在该引脚上测量该电压。对于需要提高漂移性能的应用,请将 REFIO 引脚配置为输入,并在该引脚上施加外部基准电压。
ADS9327EVM 包括用于评估 REF7040 基准 IC 的配置。REF70xx 系列高精度串联电压基准具有超低的噪声 (0.23ppmp-p)、非常低的温度漂移系数 (2ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。此外,这些精密基准器件还具有高 PSRR、低压降以及负载和线路调节功能,有助于满足严格的瞬态要求。该 EVM 上的 REF7040 为 4.096V 输出电压选项。要将 REF7040 连接到 ADS9327,请通过 GUI 将 REFIO 引脚配置为输入,然后在处于 [1-2] 位置的跳线 J2 上安装分流器。