ZHCUD22 May 2025
默认情况下,TSWDC155EVM 为 ADS9327EVM 提供 3.3V 电源 (SPRW_SUP_3P3)。ADS9327EVM 具有 TPS61033 升压转换器,可将电源电压从 3.3V 提升至 5.5V。向三个独立低压降稳压器 (LDO) 的输入端施加 5.5V 电源,以便提供在 J6 处于 [1-2] 位置时 ADS9327 所需的模拟和数字电源。TPS7A2050 (U7) 的 5V 输出为 AVDD 5V 电源轨供电。安装上 R13 时(默认配置),U8 (TPS7A2018) 为 VDD_1V8 和 IOVDD 输出 1.8V。U10 (TPS7A2033) 输出 3.3V,可选作 IOVDD 的供电源,此时需移除 R13 并安装 R14。
将 J6 上的分流器置于 [2-3] 位置,并将外部电源连接到端子块 J5,从而将 LDO 输入电压 (LDO_IN) 更改为 5.2V 至 5.5V 的外部电源。在这种设置中,U6 (LM66100) 会在接线错误时提供反极性保护。
图 2-5 显示了 ADS9327EVM 的电源树原理图。