ZHCUD22 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9327EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 全差动电路:THS4552
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9327EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9327EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 使用配置选项卡
      3. 3.2.3 使用采集选项卡
      4. 3.2.4 使用 INL/DNL 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

ADS9327EVM 快速入门指南

以下说明是将 ADS9327EVM 连接到计算机和评估 ADS9327 性能的分步指南。查看图 2-1 中的默认跳线设置以及电源指南。

  1. 将 TSWDC155EVM 的 J1 物理连接至 ADS9327EVM 的 J4。TSWDC155EVM 为图 2-1 默认配置中的数字通信和电源信号连接。
  2. 将跳线 JP2 设置为“INT”[1-2] 位置,以便 TSWDC155EVM 为板载直流/直流和 LDO 电路供电。如果更喜欢外部电源,将 JP2 设置为“EXT”[2-3],并在螺纹接线端子 J5 上连接 5.2V 至 5.5V 外部电源。
  3. 将 TSWDC155EVM 上的 USB 直接连接到计算机。
    ADS9327EVM 连接硬件图 2-1 连接硬件
  4. 按照节 3.2.1所述,安装 GUI。
  5. 启动 GUI。
  6. 按照从上到下的顺序依次按 Config 选项卡上的 Initialize USB、Power Up、Program FPGA 和 Initialize ADS9327 按钮,以便为 EVM 加电并对其进行配置。如需了解详细信息,请参阅节 3.2.2。
  7. 通过 SMA 输入连接器将来自函数发生器的 8VPP 差动正弦波信号连接到 ADC 通道的至少一对差分输入:
    1. 通道 A:AINP_A (J9) 和 AINM_A (J10)
    2. 通道 B:AINP_B (J7) 和 AINM_B (J8)
  8. 将样本数量设置为至少 128k 点,并选择 Hanning 窗口类型以获得最佳频域结果。
  9. 按 Start Capture 按钮以收集并分析相应 CHX 选项卡上显示的数据;请参阅节 3.2.3。