ZHCUD22 May 2025
ADS9327 评估模块 (EVM) 是用于评估 ADS9327 和 ADS93xx 系列器件性能的平台。ADS9327 是一款 2 通道、同步采样、16 位分辨率、5MSPS 连续逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有集成基准。ADS9327EVM 包括一个对接标准 FPGA 开发板的 FMC 连接器,并提供了一个排针连接器以实现在不同开发环境中的兼容性。与 ADS9327EVM 配套的计算机软件可与 TWSDC155EVM(单独出售)协同工作,用户可通过 USB 与 ADC 进行通信,以进行数据采集、配置和分析。