ZHCUD22 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9327EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 全差动电路:THS4552
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9327EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9327EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 使用配置选项卡
      3. 3.2.3 使用采集选项卡
      4. 3.2.4 使用 INL/DNL 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

物料清单 (BOM)

表 4-1 列出了 ADS9327EVM 物料清单。

表 4-1 ADS9327EVM 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

C1、C8、C12、C30、C37、C41、C43、C51、C52

9

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,10V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

0402

C0402C104K8RACAUTO

Kemet

C2、C39

2

10uF

电容,陶瓷,10uF,10V,±20%,X6S,0603

0603

GRM188C81A106MA73D

MuRata

C3、C4、C9、C13、C15

5

1µF

多层陶瓷电容器,1uF,25V,X5R ±10%,0402,纸质 T/R

0402

GRT155R61E105KE01D

MuRata

C5、C6、C7、C53

4

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,±10%,X5R,0201

0201

CL03A104KP3NNNC

Samsung Electro-Mechanics

C10、C11、C16、C17、C18、C19

6

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,±5%,X7R,0402

0402

GRM155R71C104JA88D

MuRata

C14

1

1µF

1µF ±20% 6.3V 陶瓷电容器 X5R 0204(公制 0510)

0204

C0510X5R0J105M030BC

TDK

C20

1

1µF

电容,陶瓷,1µF,10V,±10%,X7R,0603

0603

0603ZC105KAT4A

AVX

C21、C22、C23、C24、C27、C28

6

1µF

电容,陶瓷,1μF,16V,±10%,X7R,0603

0603

C1608X7R1C105K080AC

TDK

C25、C26

2

10uF

电容,陶瓷,10uF,16V,±10%,X7R,1206

1206

GRM31CR71C106KAC7L

MuRata

C29、C32、C36、C38、C40、C44、C49、C50

8

1nF

电容,陶瓷,0.001uF,25V,C0G,5%,焊盘,SMD,0402,125C,T/R

0402

0402N102J250CT

华信科技

C47

1

1µF

电容,陶瓷,1uF,10V,±10%,X5R,0603

0603

C0603C105K8PACTU

Kemet

D5

1

6V

二极管,TVS,双向,6V,SMB

SMB

SMBJ6.0CA

Littelfuse

D6

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0805

APT2012LZGCK

KINGBRIGHT

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉盘 PHILLIPS M3

M3 螺钉

RM3X8MM 2701

APM HEXSEAL

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,25mm 长度,M3,铝

支柱 M3

24438

Keystone

J1、J7、J8、J9、J10

5

连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT

末端发射 SMA

132255

Amphenol RF

J2、J11、J14、J16

4

接头,100mil,2 x 1,金,TH

接头,100mil,2 × 1,TH

HTSW-102-07-G-S

Samtec

J3、J6、J12

3

接头,100mil,3 x 1,金,TH

接头,100mil,3 × 1,TH

HTSW-103-07-G-S

Samtec

J4

1

连接器,1.27mm,40 x 10,黑色,SMT

连接器,1.27mm,40 x 10,SMT

ASP-134488-01

Samtec

J5

1

端子块,3.5mm,2 x 1,锡,TH

端子块,3.5mm,2 × 1,TH

1751248

Phoenix Contact

J15

1

接头,100mil,8 x 1,金,TH

8 × 1 接头

TSW-108-07-G-S

Samtec

L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12

12

100Ω

铁氧体磁珠,100Ω(在 100MHz 时),0.3A,0402

0402

782422101

Wurth Elektronik

L13

1

屏蔽功率电感器

SMT_IND_4MM0_4MM0

XGL4020-102MEC

Coilcraft

LBL1

1

热转印打印标签,0.650

PCB 标签 0.650 × 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R2、R3、R4、R5

4

0

0Ω 跳线片式电阻器 0402(公制 1005)金属元件

0402

5113

Keystone Electronics

R6、R14

2

0

0Ω 跳线 0.5W,1/2W 片式电阻器 0805(公制 2012)汽车级 AEC-Q200 金属箔

0805

HCJ0805ZT0R00

Stackpole

R9、R43、R89、R90、R91、R92、R93、R94

8

0

电阻,厚膜,0Ω,0.2W,0402

0402

CRCW04020000Z0EDHP

Vishay Dale

R10

1

2.2k

电阻,2.2k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04022K20JNEDC

Vishay-Dale

R12

1

1.69Meg

电阻,1.69M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04021M69FKED

Vishay-Dale

R15、R16、R20、R21、R25、R28、R32、R36、R42、R63、R65、R67、R68、R71、R72、R83、R87

17

1.04k

电阻,1.04k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

TNPW04021K04BEED

Vishay-Dale

R18、R19、R22、R23、R33、R34、R37、R38

8

10

10Ω,±0.1%,0.05W,1/20W 片式电阻器 0402(公制 1005),射频,高频薄膜

0402

FC0402E10R0BST0

Vishay Dale

R26

1

10.0k

电阻,10.0k,0.1%,0.063W,0402

0402

RNCF0402BTE10K0

Stackpole Electronics Inc

R27

1

7.50k

电阻,7.50k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD077K5L

Yageo America

R29、R39、R45、R47、R51、R54、R56、R66、R73、R75、R76、R77、R88

13

电阻,SMD,0Ω,跳线,1/20W,0201

0201(公制 0603)

RC0201JR-070RL

Yageo

R35

1

402

电阻,402,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402402RFKED

Vishay-Dale

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7

7

连接器跳线 S2 (1 x 2) 位置并联连接器黑色开孔顶部 0.100

跳线

QPC02SXGN-RC

Sullins

TP2、TP3、TP4、TP5、TP10、TP16、TP17

7

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP12、TP13、TP14、TP15

4

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

U1

1

双路,同步采样,16 位,5MSPS SAR ADC,VQFN-HR22

VQFN-HR22

ADS9327VAE

德州仪器 (TI)

U2、U4、U5

3

4 位方向控制电平转换器,RSV0016A (UQFN-16)

RSV0016A

SN74AXC4T774RSVR

德州仪器 (TI)

U3

1

2ppm/°C 最大温漂,0.23ppmp-p 1/f 噪声精密电压基准

LCCC8

REF7040QFKHT

德州仪器 (TI)

U6

1

DCK0006A (SOT-SC70-6) 带输入极性保护的 ±6V 低 IQ 理想二极管

DCK0006A

LM66100DCKR

德州仪器 (TI)

U7

1

具有高 PSRR 5-SOT-23 -40°C 至 125°C 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

SOT23-5

TPS7A2050PDBVR

德州仪器 (TI)

U8

1

线性稳压器 IC,固定正电压,1 输出,300mA,SOT-23-5

SOT23-5

TPS7A2018PDBVR

德州仪器 (TI)

U9

1

5.0A 2.4MHz 高效升压转换器

SOT-5X3

TPS61033DRL

德州仪器 (TI)

U10

1

300mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO

SOT23-5

TPS7A2033PDBVR

德州仪器 (TI)

U11

1

低噪声 150MHz 全差分精密放大器,PW0016A (TSSOP-16)

PW0016A

THS4552IPWR

德州仪器 (TI)

U12、U13

2

精20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 精密运算放大器,1.8V 至 5.5V,-40°C 至 125°C,5 引脚 SOT23 (DBV5),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

DBV0005A

OPA320AIDBVT

德州仪器 (TI)

U14、U15

2

具有高性能、低 THD+N 和双极输入的 SoundPlus(TM) 音频运算放大器,DRC0010J (VSON-10)

DRC0010J

OPA1622IDRCR

德州仪器 (TI)