ZHCUD22 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9327EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 全差动电路:THS4552
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9327EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9327EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 使用配置选项卡
      3. 3.2.3 使用采集选项卡
      4. 3.2.4 使用 INL/DNL 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

USB 电源以及何时从外部为电路板供电

如节 2.1所述,USB-C® 连接器使用默认配置为 TSWDC155EVM 和 ADS9327EVM 供电。节 3.2.2 提供了 ADS9327EVM GUI 的初始化说明。

TWDC155EVM 是一款大功率超高速 (USB 3.0) 器件,这意味着 PC 可以通过兼容的 USB 3.0 端口提供高达 900mA 电流。不过,由于单元负载握手过程及总线上其他设备的影响,PC USB 端口实际提供的功率往往低于 900mA。根据 PC 端口配置,触发 USB 上的电流限制可能会导致 USB 端口供电中断、功耗过大或发热。因此,在以下情况下,切换到外部供电的 ADS9327EVM 或 TSWDC155EVM:

  • 只有 USB 1.0 或 USB 2.0 端口可供使用
  • 有多个设备同时通过 USB 连接到 PC
  • PC 的 USB 3.0 端口配置未知

要切换到 ADS9327EVM 上的外部电源配置,请将 J6 上的跳线移动到 [2:3] 位置,并使用 J5 端子块提供所需的 5.2V 至 5.5V 电源。要切换到 TSWDC155EVM 上的外部电源配置,请将 J2 上的跳线移动到 5V(外部)位置,并使用 J10 端子块或桶形插孔连接器来提供所需的 5V 电源。

USB 集线器可能会导致设备枚举问题,因此不建议在通过 TSWDC155EVM 进行通信时使用 USB 集线器。