ZHCUD22 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9327EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 全差动电路:THS4552
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9327EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9327EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 使用配置选项卡
      3. 3.2.3 使用采集选项卡
      4. 3.2.4 使用 INL/DNL 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

全差动电路:THS4552

图 2-2 展示了连接到每个 ADC 通道的 THS4552 输入电路的原理图。THS4552 是一款双通道、低噪声、精密、150MHz 全差动放大器。THS4552 的增益配置为 1V/V,接收单端和差动输入。默认情况下,THS4552 电路会针对具有 50Ω 输出阻抗的全差动输入信号进行调优。对于其他输入源阻抗或差动输入,可相应地从 FDA 输入端移除或调整端接电阻器。此外,还可以使用提供的跳线将端接电阻器短接。

ADS9327EVM THS4541 针对 ADC A 的全差分电路图 2-2 THS4541 针对 ADC A 的全差分电路

图 2-3 中所示的 OPA320 用作“VCMOUT”缓冲器来驱动 ADC A 和 ADC B 输入电路上的输出共模电压。可以通过安装 R39(默认配置)、R40 或 R88,提供其他共模电压源方案。

ADS9327EVM 缓冲 ADS9327 VCMOUT 电压的 OPA320 电路图 2-3 缓冲 ADS9327 VCMOUT 电压的 OPA320 电路