ZHCUD22 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 ADS9327EVM 快速入门指南
    2. 2.2 模拟接口
      1. 2.2.1 全差动电路:THS4552
      2. 2.2.2 电压基准
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口和时钟输入
      1. 3.1.1 数字接口连接
      2. 3.1.2 时钟选择
    2. 3.2 ADS9327EVM 软件参考
      1. 3.2.1 ADS9327EVM-GUI 软件安装
      2. 3.2.2 使用配置选项卡
      3. 3.2.3 使用采集选项卡
      4. 3.2.4 使用 INL/DNL 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

时钟选择

ADS9327EVM 提供了两个为 ADS9327 提供转换时钟的选项:来自 TSWDC155EVM 的时钟信号或外部时钟源。表 3-1 和图 3-2 概述了 EVM 上可用的 ADS9327 采样时钟选项。默认情况下,TSWDC155EVM(单独出售)上的 FPGA 控制器会提供一个时钟,该时钟可通过将 J3 配置为 [2-3] 位置来直接连接到 ADS9327 上的 SMPL_CLKP 引脚。用户可利用该默认配置从 EVM GUI 中列出的选项中选择时钟频率。

使用外部时钟时,将 J3 移动到 [1-2] 位置,并将外部时钟源连接到 SMA 连接器 J1。为了更大限度地提高 ADS9327 的性能,请确保任何外部时钟源都具有低抖动。

表 3-1 ADS9327EVM 的采样时钟设置
采样时钟源 (SMPL_CLK) J1

J3

(SMPL_CLKP)

R1
TSWDC155EVM — [2-3] 未安装
外部 已安装 [1-2] 未安装

ADS9327EVM 采样时钟选择图 3-2 采样时钟选择