ZHCUD02 April 2025
CAN EVM 可轻松连接至 CAN 收发器器件的所有必需引脚,而且还具有灵活配置器件引脚和 CAN 总线所需的跳线。对所有需进行评估探测的主要点都提供了测试点(环路),例如 GND、VCC、TXD、RXD、CANH、CANL 和其他逻辑引脚。此 EVM 支持针对 CAN 总线配置的很多选项。该 CAN EVM 允许通过使用跳线来实现两种终端方案,可在分割终端配置或使用单个 120Ω 电阻器之间进行选择。如果需要,可以使用共模扼流圈、TVS 二极管提供 ESD 保护,并使用电容器提供进一步的 EMC 保护或信号调节。包含一个 DSUB9 连接器,以便在更大的系统中评估和使用 CAN 总线。