ZHCUD02 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
    2. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 概述和基本操作设置
        1. 2.1.1.1  电源输入 VBAT、VCC 和 VIO
        2. 2.1.1.2  I/O 接头(J2、J4)
        3. 2.1.1.3  引脚 14
        4. 2.1.1.4  TXD 输入
        5. 2.1.1.5  RXD 输出
        6. 2.1.1.6  引脚 11
        7. 2.1.1.7  引脚 6
        8. 2.1.1.8  引脚 8
        9. 2.1.1.9  引脚 7
        10. 2.1.1.10 WAKE 引脚
        11. 2.1.1.11 SIC 网络配置(J10 和 J11)
      2. 2.1.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
      3. 2.1.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

使用 CAN 总线负载、终端和保护配置

通用 14 引脚 CAN EVM 组装了一个可通过跳线在 CANH 和 CANL 之间选择的 120Ω 电阻器,以及包括分裂电容器的120Ω 分裂终端(两个串联的 60Ω 电阻器)。使用仅分裂终端时,EVM 用作总线的端接端。对于计算总线总负载的电气测量,并联使用分裂终端和 120Ω 电阻器,为参数测量提供标准 60Ω 负载。表 2-4 总结了如何使用这些终端选项。

表 2-4 总线终端配置
终端

配置

终端跳线分割终端

电阻器

分裂终端电容器
跳线J5J6J7R8R9C5
无终端开路开路开路不可用不可用不可用
120Ω 标准终端开路短路开路
60Ω 负载短路短路短路
分割终端
(共模稳定)
短路开路短路60Ω60Ω4.7nF

EVM 还具有适合各种保护方案的封装,以提高对极端系统级 EMC 要求的稳健性。表 2-5 总结了这些选项。

表 2-5 保护和滤波配置
配置封装参考用例组装和说明
串联电阻器或共模扼流圈R6/R10 或 L1(通用封装结构)CAN 收发器直接连接总线R6 和 R10 阻值为 0Ω(默认设置)
串联电阻保护,CAN 接收器连接至总线必要时,R6 和 R10 组装 MELF 电阻器,以适应恶劣的 EMC 环境
共模扼流圈(总线滤波器)必要时,为 L1 组装共模扼流圈,以过滤恶劣 EMC 环境中的噪声
总线滤波电容器瞬态保护C3/C6总线滤波器必要时,过滤恶劣 EMC 环境中的噪声。将滤波电容器与 L1 共模扼流圈结合使用。
D1瞬态和 ESD 保护用于增加对系统级瞬态的额外保护和 ESD 保护

D1 使用 ESD2CAN24-Q1 填充