ZHCUD02 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
    2. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 概述和基本操作设置
        1. 2.1.1.1  电源输入 VBAT、VCC 和 VIO
        2. 2.1.1.2  I/O 接头(J2、J4)
        3. 2.1.1.3  引脚 14
        4. 2.1.1.4  TXD 输入
        5. 2.1.1.5  RXD 输出
        6. 2.1.1.6  引脚 11
        7. 2.1.1.7  引脚 6
        8. 2.1.1.8  引脚 8
        9. 2.1.1.9  引脚 7
        10. 2.1.1.10 WAKE 引脚
        11. 2.1.1.11 SIC 网络配置(J10 和 J11)
      2. 2.1.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
      3. 2.1.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

说明

该通用 14 引脚 CAN EVM 可供用户评估所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列。通过在该通用 14 引脚 CAN EVM 上组装收发器和设置跳线,可以将该 EVM 配置为与所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列配合使用。

该 EVM 还为 SIC 网络提供了空间,可通过用户安装的 J10 和 J11 连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。