ZHCUD02 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
    2. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 概述和基本操作设置
        1. 2.1.1.1  电源输入 VBAT、VCC 和 VIO
        2. 2.1.1.2  I/O 接头(J2、J4)
        3. 2.1.1.3  引脚 14
        4. 2.1.1.4  TXD 输入
        5. 2.1.1.5  RXD 输出
        6. 2.1.1.6  引脚 11
        7. 2.1.1.7  引脚 6
        8. 2.1.1.8  引脚 8
        9. 2.1.1.9  引脚 7
        10. 2.1.1.10 WAKE 引脚
        11. 2.1.1.11 SIC 网络配置(J10 和 J11)
      2. 2.1.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
      3. 2.1.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

特性

  • CAN 总线上提供标准终端和分裂终端
  • 提供滤波电容器、共模扼流圈和 TVS 二极管占用空间,用于保护 CAN 总线免受射频噪声和瞬态脉冲的影响
  • 可搭载通用 14 引脚 SOIC 插座和 CAN FD SIC 负载
  • DSUB9 连接器用于连接 CAN 总线信号和 GND,适用于典型的汽车电缆线束连接
  • 用于配置和控制的所有数字信号会输出到一个接头以便于访问
  • 多功能跳线实现通用引脚的不同功能用途