ZHCUD02 April 2025
TI 提供广泛的高速 (HS) CAN、CAN FD 和 CAN SIC 收发器产品系列。这些收发器包括仅 5V VCC、仅 3.3V VCC,以及具有 I/O 电平转换的 5V VCC CAN 收发器。这些 CAN 收发器系列包括将多种不同功能组合在一起的产品,例如支持和不支持唤醒的低功耗待机模式、静音模式、回环和诊断模式。
这款 TI CAN EVM 有助于设计人员评估多种 TI CAN 收发器在正常网络和 SIC 网络中的运行和性能。CAN EVM 还提供总线终端、总线滤波以及保护概念。针对 TI 14 引脚 CAN 收发器系列产品,用户可通过跳线设置、简单焊接作业以及替换标准元件来轻松配置 CAN EVM。