ZHCUD02 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
    2. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 概述和基本操作设置
        1. 2.1.1.1  电源输入 VBAT、VCC 和 VIO
        2. 2.1.1.2  I/O 接头(J2、J4)
        3. 2.1.1.3  引脚 14
        4. 2.1.1.4  TXD 输入
        5. 2.1.1.5  RXD 输出
        6. 2.1.1.6  引脚 11
        7. 2.1.1.7  引脚 6
        8. 2.1.1.8  引脚 8
        9. 2.1.1.9  引脚 7
        10. 2.1.1.10 WAKE 引脚
        11. 2.1.1.11 SIC 网络配置(J10 和 J11)
      2. 2.1.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
      3. 2.1.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

跳线信息

表 2-1 列出了 EVM 的跳线连接。

表 2-1 跳线连接
连接类型说明
J14 引脚插头短接中间引脚以连接共享的 VIO 和 VCC 电源。
J212 引脚插头连接所有的关键数字 I/O 和 GND,从而通过测试设备或连接处理器 EVM 来从外部驱动 CAN 收发器。
J3DSUB9 连接器提供连接 CANH、CANL 和 GND 的可选方式,全部通过标准 DB9 CAN 引脚排列而不是通过常规接头进行连接。
J44 引脚插头连接引脚 7、WAKE 和 GND
J52 引脚跳线采用 120Ω 分割终端。必须与 J7 结合使用。
J62 引脚跳线采用 120Ω 端接电阻器。结合分割终端 (J5 和 J7),这可模拟 60Ω 的真实 CAN 总线阻抗(两个 120Ω 终端并联)。
J72 引脚跳线采用 120Ω 分割终端。必须与 J5 结合使用。
J86 引脚插头CAN 总线连接 (CANH,CANL) 和 GND
J9插座提供可选的插座放置方式。
J102 引脚跳线将 SIC 网络连接至 CANH。必须与 J11 结合使用。
J112 引脚跳线将 SIC 网络连接至 CANH。必须与 J10 结合使用。
J124 引脚插头短接中间的引脚以连接 VBAT 和 VVSUP。

这会绕过二极管 D3。

J13接地线夹提供与 GND 的额外连接。
测试点红色电压电源
黑色GND
白色逻辑 I/O
灰色逻辑 I/O
蓝色CANH 和 CANL