ZHCUCY4 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压发生器电路
      2. 2.2.2 低压开关模式电源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 复位和电源轨监控电路
      4. 2.2.4 时钟发生器
      5. 2.2.5 CMOS 至 LVDS 驱动器
      6. 2.2.6 布局指导
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 TIDA-010256 PCB 概览
      2. 3.1.2 TIDA-010256 连接器设置
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 高压电源输出纹波
      2. 3.4.2 输出波形
      3. 3.4.3 热力测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

低压开关模式电源

TPSM63603 同步降压电源模块是一款高度集成的 36V、3A 直流/直流器件,该取件组合了功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器在布局中的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

基于 WEBENCH® 电路设计和选择仿真服务以及 表 2-2 中显示的相应输入参数,可以快速完成 TPSM63603 模块设计。

表 2-2 5.5V 电源轨的 WEBENCH® 仿真参数
参数典型值WEBENCH 输入
DC 输入12VVinmin = 11.7V、Vmax = 12V
输出电压+5.5V5.5V
输出电压纹波尽可能低±5%
输出电流3A3A
最高环境温度-40°C 至 105°C30°C
外部同步频率是500kHz
将 En_Sync 引脚设置为具有 UVLO不适用是
表 2-3 3.3V 电源轨的 WEBENCH® 仿真参数
参数典型值WEBENCH 输入
DC 输入12VVinmin = 11.7V、Vmax = 12V
输出电压+3.3V3.3V
输出电压纹波尽可能低±5%
输出电流3A3A
最高环境温度-40°C 至 105°C30°C
外部同步频率是500kHz
将 En_Sync 引脚设置为具有 UVLO不适用是

图 2-5 和 图 2-6 分别显示了由 WEBENCH 生成的 5.5V 和 3.3V 原理图。


TIDA-010256 正极 5.5V 电源轨原理图

图 2-5 正极 5.5V 电源轨原理图

TIDA-010256 正极 3.3V 电源轨原理图

图 2-6 正极 3.3V 电源轨原理图

图 2-7 至 图 2-10 显示了效率和输出电压峰值间图。


TIDA-010256 12V 至 5.5V 下的效率

图 2-7 12V 至 5.5V 下的效率

TIDA-010256 12V 至 3.3V 下的效率

图 2-9 12V 至 3.3V 下的效率

TIDA-010256 12V 至 5.5V 下的 Vp-p 噪声

图 2-8 12V 至 5.5V 下的 Vp-p 噪声

TIDA-010256 12V 至 3.3V 下的 Vp-p 噪声

图 2-10 12V 至 3.3V 下的 Vp-p 噪声

–5.5V 输出可以设计为相同的参数,但需要根据采用增强型 HotRod™ QFN 封装的 TPSM63603 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 数据表的 具有 –5V 输出的反相降压/升压调节器 部分配置为反相降压。由于超声波设备中的开关模式电源电路都需要同步开关频率,因此需要额外的同步时钟输入,并且 –5.5V 同步信号需要进行输入电平转换。另请参阅使用反相降压/升压转换器 应用手册。

直流/直流输出进入 TPS74001 和 TPS733031 LDO 器件,这有助于降低模拟电源的噪声。TPS7A94 是一款超低噪声 (0.46μVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,能够以仅 150mV 的压降提供 1A 电流,并且 TPS7A3301 输出噪声可降至 16μVRMS。


TIDA-010256 正 5V 原理图

图 2-11 正 5V 原理图

TIDA-010256 负 5V 原理图

图 2-12 负 5V 原理图